??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22720.0827 Ball-Ended Thrust Screw
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22720. - Ball-Ended Thrust Screws, headless / flat-faced ball, plain surface
Bill of material
22720.0827 Ball-Ended Thrust Screw
BESTNR
Ref. No.
22720.0827
MAT
Material
Stainless Steel
AUS
Version
flat-faced ball, plain surface
D1
Thread
M 4
ROT
°
L2
5.6 mm
D3
1.8 mm
KG
ball
2.5 mm
SW
2.0 mm
BESTA
Load capacity for static load max.
3.5 kN
G
Weight
0.51 g
Embedded user actions